ZHCSIR5H September 2018 – August 2021 OPA210 , OPA2210
PRODUCTION DATA
OPA210 和 OPA2210 (OPAx210) 是 OPAx209 运算放大器的新一代产品。OPAx210 精密运算放大器基于 TI 的精密超级 ß 互补双极半导体工艺进行构建,可提供超低闪烁噪声、低失调电压和低失调电压温漂。
OPAx210 可实现很低的电压噪声密度 (2.2nV/√Hz),同时每个放大器仅消耗 2.5mA(最大值)的电流。这两款器件还提供轨到轨输出摆幅,有助于更大限度地扩大动态范围。
在精密数据采集应用中,OPAx210 可实现精度达 16 位的快速稳定时间,即使输出摆幅为 10V 也是如此。出色的交流性能、仅 35µV(最大值)的失调电压和 0.6µV/°C(最大值)的温漂使 OPAx210 非常适用于高速、高精度应用。
OPAx210 可在 ±2.25V 至 ±18V 的双电源宽电压范围或 4.5V 至 36V 的单电源宽电压范围内运行,并且具有 –40°C 至 +125°C 的额定工作温度范围。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
OPA210 | SOIC (8) | 2.90mm × 1.60mm |
SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm | |
VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
OPA2210 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
WSON (8) | 3.00mm × 3.00mm |