ZHCS618B December 2011 – December 2016 OPA1652 , OPA1654
PRODUCTION DATA.
TINA™是一款简单、功能强大且易于使用的电路仿真程序,此程序基于 SPICE 引擎。 TINA-TI™ 是 TINA 软件的一款免费全功能版本,除了一系列无源和有源模型外,此版本软件还预先载入了一个宏模型库。TINA-TI 提供所有传统的 SPICE 直流、瞬态和频域分析以及其他设计功能。
TINA-TI 可从 WEBENCH® 设计中心免费下载,它提供全面的后续处理能力,使得用户能够以多种方式形成结果。虚拟仪器提供选择输入波形和探测电路节点、电压和波形的功能,从而创建一个动态的快速入门工具。
NOTE
这些文件需要安装 TINA 软件(由 DesignSoft™提供)或者 TINA-TI 软件。请从 TINA-TI 文件夹 中下载免费的 TINA-TI 软件。
DIP 适配器 EVM 工具提供了一种针对小型表面贴装器件进行原型设计的简易低成本方法。评估工具适用于以下 TI 封装:D 或 U (SOIC-8)、PW (TSSOP-8)、DGK (VSSOP-8)、DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)、DCK(SC70-6 和 SC70-5)以及 DRL (SOT563-6)。DIP 适配器 EVM 也可搭配引脚排使用或直接与现有电路相连。
通用运放 EVM 是一系列通用空白电路板,可简化采用各种 IC 封装类型的电路板原型设计。借助评估模块电路板设计,可以轻松快速地构造多种不同电路。共有 5 个模型可供选用,每个模型都对应一种特定封装类型。支持 PDIP、SOIC、VSSOP、TSSOP 和 SOT-23 封装。
NOTE
这些电路板均为空白电路板,用户必须自行提供相关器件。TI 建议您在订购通用运算放大器 EVM 时申请几个运算放大器器件样品。
智能放大器扬声器特性鉴定板,与支持的 TI 智能放大器和 PurePath 控制台软件配合使用时,用户可测量扬声器偏移、温度和其它参数以便与 TI 智能放大器产品配合使用。
TI 高精度设计的模拟设计方案是由 TI 公司高精度模拟实验室设计 应用 专家创建的模拟解决方案,提供了许多实用电路的工作原理、组件选择、仿真、完整印刷电路板 (PCB) 电路原理图和布局布线、物料清单以及性能测量结果。欲获取 TI 高精度设计,请访问 http://www.ti.com.cn/ww/analog/precision-designs/。
WEBENCH® 滤波器设计器是一款简单、功能强大且便于使用的有源滤波器设计程序。借助WEBENCH 滤波设计器,用户可使用精选 TI 运算放大器和 TI 供应商合作伙伴提供的无源组件来打造最佳滤波器设计方案。
WEBENCH® 设计中心以基于网络的工具形式提供 WEBENCH® 滤波器设计器。用户通过该工具可在短时间内完成多级有源滤波器解决方案的设计、优化和仿真。
使用 OPA165x 时,建议参考下列相关文档。可从 www.ti.com 下载,除非另外注明。
Table 1 列出了快速访问链接。类别包括技术文档、支持与社区资源、工具和软件,以及申请样片或购买产品的快速链接。
如需接收文档更新通知,请访问 ti.com 上的器件产品文件夹。单击右上角的通知我 进行注册,即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息,请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。
下列链接提供到 TI 社区资源的连接。链接的内容由各个分销商“按照原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范,并且不一定反映 TI 的观点;请参阅 TI 的 《使用条款》。
TINA-TI, E2E are trademarks of Texas Instruments.
WEBENCH is a registered trademark of Texas Instruments.
蓝光(Blu-Ray) is a trademark of Blu-Ray Disc Association.
TINA, DesignSoft are trademarks of DesignSoft, Inc.
SoundPlus is a trademark of Texas Instruments Incorporated.
All other trademarks are the property of their respective owners.
这些装置包含有限的内置 ESD 保护。 存储或装卸时,应将导线一起截短或将装置放置于导电泡棉中,以防止 MOS 门极遭受静电损伤。
SLYZ022 — TI Glossary.
This glossary lists and explains terms, acronyms, and definitions.