ZHCSSC4A february 2023 – june 2023 MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507
ADVANCE INFORMATION
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
fLFOSC | LFOSC 频率 | 32768 | Hz | |||
LFOSC 精度 | -40℃ ≤ Ta ≤ 125℃ | -5 | 5 | % | ||
-40℃ ≤ Ta ≤ 85℃ | -3 | 3 | % | |||
ILFOSC | LFOSC 电流消耗 | 300 | nA | |||
tstart, LFOSC | LFOSC 启动时间 | 1.7 | ms |