ZHCSSC7A february 2023 – june 2023 MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107
ADVANCE INFORMATION
参数 | ULPCLK | -40°C | 25°C | 85°C | 105°C | 125°C | 单位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | ||||
停止模式 | |||||||||||||
IDDSTOP0 | SYSOSC=32MHz,USE4MHZSTOP=0,DISABLESTOP=0 | 4MHz | 337 | 341 | 345 | 349 | 359 | uA | |||||
IDDSTOP1 | SYSOSC=4MHz,USE4MHZSTOP=1,DISABLESTOP=0 | 176 | 180 | 185 | 189 | 199 | |||||||
IDDSTOP2 | SYSOSC 关闭,DISABLESTOP=1,ULPCLK=LFCLK | 32kHz | 45 | 47 | 50 | 54 | 64 | ||||||
待机模式 | |||||||||||||
IDDSTBY0 | LFCLK=LFXT,STOPCLKSTBY=0,RTC 已启用 | 32kHz | 1.9 | 2 | 4 | 6.91 | 16 | uA | |||||
IDDSTBY1 | LFCLK=LFOSC,STOPCLKSTBY=1,RTC 已启用 | 1.2 | 1.3 | 3.4 | 6.3 | 15.5 | |||||||
LFCLK=LFXT,STOPCLKSTBY=1,RTC 已启用 | 1.4 | 1.5 | 3.6 | 6.5 | 15.5 | ||||||||
LFCLK = LFXT,STOPCLKSTBY = 1,GPIOA 已启用 | 1.4 | 1.6 | 3.6 | 6.5 | 15.6 |