ZHCSCU8C August 2014 – August 2018 MSP430FR6927 , MSP430FR69271 , MSP430FR6928 , MSP430FR6977 , MSP430FR6979 , MSP430FR69791
PRODUCTION DATA.
为了标示产品开发周期所处的阶段,TI 为所有 MSP MCU 器件的部件号分配了前缀。每个 MSP MCU 商用系列产品成员都具有以下两个前缀之一:MSP 或 XMS。这些前缀代表了产品开发的发展阶段,即从工程原型 (XMS) 直到完全合格的生产器件 (MSP)。
XMS - 实验器件,不一定代表最终器件的电气规格
MSP - 完全合格的生产器件
XMS 器件在供货时附带如下免责声明:
“开发中的产品用于内部评估用途。”
MSP 器件的特性已经全部明确,并且器件的质量和可靠性已经完全论证。TI 的标准保修证书对该器件适用。
预测显示原型器件 (XMS) 的故障率大于标准生产器件。由于这些器件的预计最终使用故障率尚不确定,德州仪器 (TI) 建议不要将它们用于任何生产系统。请仅使用合格的生产器件。
TI 器件的命名规则还包括一个带有器件系列名称的后缀。此后缀表示温度范围、封装类型和配送形式。Figure 8-1 提供了解读完整器件名称的图例。
NOTE:
该图不代表可用 特性 和选项的完整列表, 也不表示 和选项都可用于给定的器件或系列。