ZHCSET8C April 2015 – August 2018 MSP430FR5870 , MSP430FR5872 , MSP430FR58721 , MSP430FR5922 , MSP430FR59221 , MSP430FR5970 , MSP430FR5972 , MSP430FR59721
PRODUCTION DATA.
以下文档介绍了 MSP430FR597x(1)、MSP430FR592x(1) 和 MSP430FR587x(1) MCU。www.ti.com.cn 网站上提供了这些文档的副本。
接收文档更新通知
要接收文档更新通知(包括芯片勘误表),请转至 ti.com.cn 上您的器件对应的产品文件夹(关于产品文件夹的链接,请参见Section 8.5)。请单击右上角的“通知我”按钮。点击注册后,即可收到产品信息更改每周摘要(如有)。有关更改的详细信息,请查阅已修订文档的修订历史记录。
勘误
描述了功能技术规格的已知例外情况。
描述了功能技术规格的已知例外情况。
描述了功能技术规格的已知例外情况。
描述了功能技术规格的已知例外情况。
描述了功能技术规格的已知例外情况。
描述了功能技术规格的已知例外情况。
描述了功能技术规格的已知例外情况。
描述了功能技术规格的已知例外情况。
用户指南
详细介绍了该器件系列提供的模块和外设。
MSP430 MCU 上的引导加载程序 (BSL) 允许用户在原型设计、投产和维护等各阶段与 MSP430 MCU 中的嵌入式存储器进行通信。可编程存储器(FRAM 存储器)和数据存储器 (RAM) 均可按要求予以修改。
此文档介绍了使用 JTAG 通信端口擦除、编程和验证基于 MSP430 闪存和 FRAM 的微控制器系列的存储器模块所需的功能。此外,该文档还介绍了如何编程所有 MSP430 器件上均具备的 JTAG 访问安全保险丝。此文档介绍了使用标准四线制 JTAG 接口和两线制 JTAG 接口(也称为 Spy-Bi-Wire (SBW))的器件访问。
此手册介绍了 TI MSP-FET430 闪存仿真工具 (FET) 的硬件。FET 是针对 MSP430 超低功耗微控制器的程序开发工具。文中对提供的接口类型,即并行端口接口和 USB 接口进行了说明。
应用报告
本入门指南旨在介绍获取 ULPMark™-CP评分的相关内容,具体方式是将嵌入式微处理器基准协会 (EEMBC) ULPBench™和 EnergyMonitor 与 MSP430FR5969 微控制器 (MCU) 搭配使用。本文档使用 MSP-EXP430FR5969 LaunchPad 开发套件作为执行基准测试的目标评估模块 (EVM)。ULPBench 是一种 EEMBC 基准,提供了测量 MCU 超低功耗性能的行业标准方法。
FRAM 是一种非易失性存储器技术, 其运行方式类与 SRAM 类似,支持众多新型应用程序,同时改变了固件设计方式。本应用报告从嵌入式软件开发角度概述了在 MSP430 中使用 FRAM 技术的方法和最佳实践。其中讨论了如何根据应用特定的代码、常量和数据空间要求来实施存储器布局,如何使用 FRAM 来优化应用程序能耗以及如何使用存储器保护单元 (MPU) 为程序代码提供意外写访问保护,从而最大程度提高应用的稳健性。
对于稳定的晶体振荡器,选择合适的晶振、正确的负载电路和适当的电路板布局布线至关重要。该应用报告总结了晶体振荡器的功能,介绍了用于选择合适的晶体以实现 MSP430 超低功耗运行的参数。此外,还给出了正确电路板布局的提示和示例。此外,为了确保振荡器在大规模生产后能够稳定运行,还可能需要进行一些振荡器测试,该文档中提供了有关这些测试的详细信息。
随着硅晶技术向更低电压方向发展以及设计具有成本效益的超低功耗组件的需求的出现,系统级 ESD 要求变得越来越苛刻。该应用报告介绍了三个不同的 ESD 主题,旨在帮助电路板设计人员和 OEM 理解并设计出稳健耐用的系统级设计。