封装信息
可订购器件 |
状态(1) |
封装类型 |
封装图 |
引脚 |
包装数量 |
环保计划(2) |
铅/焊球涂层(6) |
MSL 峰值温度(3) |
工作温度 (°C) |
器件标记(4)(5) |
PMCT8314Z0HRRWR |
正在供货 |
WQFN |
RRW |
24 |
5000 |
RoHS 和绿色环保 |
NIPDAU |
Level-1-260C-UNLIM |
-40 至 125 |
8314XP |
(1) 销售状态值定义如下:
正在供货:建议用于新设计的产品器件。
限期购买:TI 已宣布器件即将停产,但仍在购买期限内。
NRND:不建议用于新设计。为支持现有客户,器件仍在生产,但 TI 不建议在新设计中使用此器件。
PRE_PROD:未发布的器件,尚未投产,未向大众市场供货,也未在网络上供应,样片不可用 。
预发布:器件已发布,但未投产。可能提供样片,也可能无法提供样片。
已停产: TI 已停止生产该器件。
(2) 环保计划 - 规划的环保分级包括:无铅 (RoHS),无铅(RoHS 豁免)或绿色(RoHS,无锑/溴)- 如需了解最新供货信息及更多产品内容详情,请访问
www.ti.com.cn/productcontent。
待定:无铅/绿色转换计划尚未确定。
无铅 (RoHS):TI 所说的“无铅”或“无 Pb”是指半导体产品符合针对所有 6 种物质的现行 RoHS 要求,包括要求铅的重量不超过同质材料总重量的 0.1%。因在设计时就考虑到了高温焊接要求,因此 TI 的无铅产品适用于指定的无铅作业。
无铅(RoHS 豁免):该元件在以下两种情况下可享受 RoHS 豁免:1) 芯片和封装之间使用铅基倒装芯片焊接凸点;2) 芯片和引线框之间使用铅基芯片粘合剂。否则,元件将根据上述规定视为无铅(符合 RoHS)。
绿色(RoHS,无锑/溴):TI 将“绿色”定义为无铅( 符合 RoHS 标准)、无溴 (Br) 和无锑 (Sb) 阻燃剂(Br 或 Sb在均质材料中的质量不超过总质量的 0.1%)。
(3) MSL,峰值温度-- 湿敏等级额定值(符合 JEDEC 工业标准分级)和峰值焊接温度。
(4) 器件上可能还有与徽标、批次跟踪代码信息或环境分类相关的其他标志。
(5) 括号内将包含多个器件标识。不过,器件上仅显示括号中以“~”隔开的其中一个器件标识。如果某一行缩进,说明该行续接上一行,这两行合在一起表示该器件的完整器件标识。
(6) 铅/焊球镀层 - 可订购器件可能有多种镀层材料选项。各镀层选项用垂直线隔开。如果铅/焊球镀层值超出最大列宽,则会折为两行。
重要信息和免责声明:本页面上提供的信息代表 TI 在提供该信息之日的认知和观点。TI 的认知和观点基于第三方提供的信息,TI 不对此类信息的正确性做任何声明或保证。TI 正在致力于更好地整合第三方信息。TI 已经并将继续采取合理的措施来提供有代表性且准确的信息,但是可能尚未对引入的原料和化学制品进行破坏性测试或化学分析。TI 和 TI 供应商认为某些信息属于专有信息,因此可能不会公布其 CAS 编号及其它受限制的信息。 |
在任何情况下,TI 对由此类信息产生的责任决不超过本文档中发布的 TI 每年销售给客户的 TI 器件总购买价。 |