ZHCSS17B April 2023 – April 2024 LSF0102
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
在电平转换应用中,LSF 系列可用于连接不同接口电压下运行的器件或系统。LSF 系列非常适合于开漏驱动器被接至数据 I/O 的应用。如有适当的上拉电阻器和布局,LSF 可以达到 100MHz。LSF 系列也可用于将推挽驱动器连接到数据 I/O 的应用。有关器件设置和运行的概述,请参阅 Logic Minute 系列培训:了解 LSF 系列双向多电压电平转换器。