ZHCSHC5A August 2017 – December 2017 LPV821
PRODUCTION DATA.
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
失调电压 | |||||||
VOS | 输入失调电压 | VS = 3.3V | ±1.5 | ±10 | μV | ||
dVOS/dT | 输入失调电压漂移 | TA = –40°C 至 125°C,VS = 3.3V | ±0.02 | ±0.096 | μV/°C | ||
PSRR | 电源抑制比 | VS = 1.8V 至 3.3V | 0.4 | 4.5 | μV/V | ||
输入
偏置电流 |
|||||||
IB | 输入偏置电流 | +IN | TA = 25°C | 7 | pA | ||
TA = 125°C | 7 | ||||||
-IN | TA = 25°C | -7 | |||||
TA = 125°C | -250 | ||||||
IOS | 输入失调电流 | 14 | pA | ||||
噪声 | |||||||
En | 输入电压噪声 | f = 0.1Hz 至 10Hz | 3.9 | μVPP | |||
en | 输入电压噪声密度 | f = 100Hz | 215 | nV/√Hz | |||
in | 输入电流噪声密度 | f = 100Hz | 1 | fA/√Hz | |||
输入
电压 |
|||||||
VCM | 共模电压范围 | (V–) | (V+) | V | |||
CMRR | 共模抑制比 | (V–) ≤ VCM ≤ (V+),VS = 3.3V | 100 | 125 | dB | ||
输入
电容 |
|||||||
差分 | 3.3 | pF | |||||
共模 | 3.7 | pF | |||||
开环增益 | |||||||
AOL | 开环电压增益 | (V–) + 0.1V ≤ VO ≤ (V+) – 0.1V,RL = 100kΩ 至 VS/2 | 135 | dB | |||
频率响应 | |||||||
GBW | 增益带宽积 | CL = 20pF,RL = 10MΩ | 8 | kHz | |||
SR | 压摆率 | G = +1,CL = 20pF | 3.3 | V/ms | |||
输出 | |||||||
VOH | 相对于正电源轨的电压输出摆幅 | RL = 100kΩ(连接至 V+/2),VS = 3.3V | 12 | mV | |||
VOL | 相对于负电源轨的电压输出摆幅 | RL = 100kΩ(连接至 V+/2),VS = 3.3V | 12 | ||||
ISC | 短路电流 | 拉电流,VO 至 V–,VIN(差分)= 100mV,VS = 3.3V | 21 | mA | |||
灌电流,VO 至 V+,VIN(差分)= –100mV,VS = 3.3V | 50 | ||||||
CL | 容性负载驱动 | 参阅Table 1 | |||||
ZO | 开环输出阻抗 | ƒ = 100Hz,IO = 0A | 80 | kΩ | |||
电
源 |
|||||||
IQ | 每通道静态电流 | VCM = VS/2,IO = 0,VS = 3.3V | 650 | 790 | nA |