ZHCSRF3 November 2023 LP87745
PRODUCTION DATA
引脚 | I/O | 类型 | 说明 | 未使用时的连接 | |
---|---|---|---|---|---|
名称 | 编号 | ||||
SCK_SPI | 1 | I | 数字 | SPI 接口的时钟信号。 | 接地 |
SDO_SPI | 2 | O | 数字 | SPI 接口的输出数据信号。 | 悬空 |
FB_B1 | 3 | — | 模拟 | BUCK1 的输出电压反馈(正)。 | 接地 |
CS_SPI/WD_DIS | 4 | I | 数字 | 主要功能:用于 SPI 接口的芯片选择信号。 | VCCA |
I | 数字 | 替代可编程功能:看门狗停用输入。 | 不可用 | ||
模拟地 (AGND) | 5 | — | 地 | 接地。 | 接地 |
NRSTOUT | 6 | O | 数字 | 复位输出。 | 悬空 |
nINT | 7 | O | 数字 | 中断输出和/或 CAN PHY 控制。 | 悬空 |
SDI_SPI | 8 | I | 数字 | SPI 接口的输入数据信号。 | 接地 |
VIO_LDO | 9 | — | 模拟 | IO 电源由内部 LDO 或外部电源提供。LDO 有效:稳压器滤波器节点。LDO 无效:用于连接外部 IO 电源的输入,放置输入滤波电容器。 | 不可用 |
VOUT_BST | 10 | — | 模拟 | BOOST 有效:BOOST 输出(内部连接为 VIO_LDO 输入)。BOOST 无效且 VIO_LDO 无效:与 VIO_LDO 短路。BOOST 无效且 VIO_LDO 有效:用于连接到用作 VIO_LDO 输入的外部电源的输入。 | 外部电源 |
SW_BST | 11 | — | 模拟 | 当 BOOST 处于有效状态时:BOOST 输入。当 BOOST 处于无效状态时:与 VOUT_BST 短接。 | VOUT_BST |
PGND_B3BST | 12 | — | 地 | BUCK3 和 BOOST 的电源接地。 | 接地 |
PVIN_B3 | 13 | — | 电源 | BUCK3 的电源输入。单独的电源引脚 PVIN_Bxx 未在内部连接在一起 - PVIN_Bxx 和 VCCA 引脚必须在应用中连接在一起并且在本地被旁路。 | 系统电源 |
SW_B3 | 14 | — | 模拟 | BUCK3 开关节点。 | 悬空 |
ENABLE | 15 | I | 数字 | 可编程 ENABLE 信号。 | 不可用 |
nERR/GPO2 | 16 | I | 数字 | 主要功能:系统 MCU 错误监控输入。 | 接地 |
O | 数字 | 替代可编程功能:通用输出信号 (GPO2)。 | 悬空 | ||
O | 数字 | 替代可编程功能:故障通信输出信号 (FAULT2)。 | 悬空 | ||
FB_B3 | 17 | — | 模拟 | BUCK3 的输出电压反馈(正)。 | 接地 |
VOUT_VLDO | 18 | — | 电源 | LDO 稳压器滤波器节点。LDO 用于内部目的。不允许外部负载。 | - |
模拟地 (AGND) | 19 | — | 地 | 接地。 | 接地 |
VCCA | 20 | — | 电源 | 内部 LDO 的电源电压。必须在应用中将 VCCA 和 PVIN_Bxx 引脚连接在一起并且在本地将其旁路掉。 | 系统电源 |
FB_B2 | 21 | — | 模拟 | BUCK2 的输出电压反馈(正)。 | 接地 |
VMON1/GPO1 | 22 | — | 模拟 | 电压监测输入。 | 接地 |
O | 数字 | 替代可编程功能:通用输出信号 (GPO1)。 | 悬空 | ||
O | 数字 | 替代可编程功能:故障通信输出信号 (FAULT1)。 | 悬空 | ||
O | 数字 | 替代可编程功能:CAN PHY 控制 (CAN_DIS)。 | 悬空 | ||
SYNCCLKIN | 23 | I | 数字 | 外部时钟输入。 | 接地 |
SW_B2 | 24 | — | 模拟 | BUCK2 开关节点。 | 悬空 |
PVIN_B2 | 25 | — | 电源 | BUCK2 的电源输入。单独的电源引脚 PVIN_Bxx 未在内部连接在一起 - PVIN_Bxx 和 VCCA 引脚必须在应用中连接在一起并且在本地被旁路。 | 系统电源 |
PGND_B12 | 26 | — | 地 | BUCK1 和 BUCK2 的电源接地。 | 接地 |
PVIN_B1 | 27 | — | 电源 | BUCK1 的电源输入。单独的电源引脚 PVIN_Bxx 未在内部连接在一起 - PVIN_Bxx 和 VCCA 引脚必须在应用中连接在一起并且在本地被旁路。 | 系统电源 |
SW_B1 | 28 | — | 模拟 | BUCK1 开关节点。 | 悬空 |