ZHCSQJ6 December 2023 LP87725-Q1
PRODUCTION DATA
引脚 | I/O | 类型 | 说明 | 未使用时的连接 | |
---|---|---|---|---|---|
编号 | 名称 | ||||
1 | SCL | I | 数字 | I2C 接口串行时钟(外部上拉)。 | VCCA |
2 | FB_B1 | — | 模拟 | BUCK1 的输出电压反馈。 | GND |
3 | SDA | I/O | 数字 | I2C 接口双向串行数据(外部上拉)。 | VCCA |
4 | AGND | — | 地 | 接地。 | 接地 |
5 | nRSTOUT | O | 数字 | 复位输出。 | 悬空 |
6 | FB_B3 | — | 模拟 | BUCK3 的输出电压反馈。 | 地 |
7 | ENABLE | I | 数字 | 可编程 ENABLE 信号。 | 不可用 |
8 | SW_B3 | — | 模拟 | BUCK3 开关节点。 | 悬空 |
9 | PVIN_B3 | — | 电源 | BUCK3 的电源输入。单独的电源引脚 PVIN_Bxx 未在内部连接在一起 - PVIN_Bxx 和 VCCA 引脚必须在应用中连接在一起并且在本地被旁路。 | PMIC 输入电源 |
10 | PGND_B3 | — | 地 | BUCK3 的电源接地。 | 地 |
11 | VOUT_LDO_LS1/VMON1 | — | 电源 | LDO_LS1 的输出电压 | 漂浮电势 |
— | 模拟 | 替代可编程功能:电压监测输入 | GND | ||
12 | PVIN_LDO_LS1 | — | 电源 | LDO_LS1 的输入电压 | VCCA |
13 | VOUT_LS2/VMON2/SYNCCLK | — | 电源 | 负载开关 2 的输出 | GND |
— | 模拟 | 替代可编程功能:电压监测输入 | GND | ||
I | 数字 | 替代可编程功能:外部时钟输入。 | GND | ||
14 | PVIN_LS2/nINT/GPIO | — | 电源 | 负载开关 2 的输入电源 | 接地 |
O | 数字 | 替代可编程功能:用于系统 MCU 的中断输出 | 悬空 | ||
I/O | 数字 | 替代可编程功能(输出):通用输出。替代可编程功能(输入):通过外部上拉/下拉进行 I2C 地址选择 | 悬空 | ||
15 | VOUT_VLDO | — | 电源 | 内部 LDO 稳压器滤波器节点。LDO 用于内部目的。 | - |
16 | AGND | — | 地 | 接地。 | 接地 |
17 | VCCA | — | 电源 | 内部 LDO 的电源电压。必须在应用中将 VCCA 和 PVIN_Bxx 引脚连接在一起并且在本地将其旁路掉。 | 系统电源 |
18 | FB_B2 | — | 模拟 | BUCK2 的输出电压反馈。 | 地 |
19 | nERR/WD_DIS | I | 数字 | 主要功能:系统 MCU 错误监控输入。 | 接地 |
I | 数字 | 替代可编程功能:看门狗禁用输入。 | 地 | ||
20 | SW_B2 | — | 模拟 | BUCK2 开关节点。 | 悬空 |
21 | PVIN_B2 | — | 电源 | BUCK2 的电源输入。单独的电源引脚 PVIN_Bxx 未在内部连接在一起 - PVIN_Bxx 和 VCCA 引脚必须在应用中连接在一起并且在本地被旁路。 | 系统电源 |
22 | PGND_B12 | — | 地 | BUCK1 和 BUCK2 的电源接地。 | 接地 |
23 | PVIN_B1 | — | 电源 | BUCK1 的电源输入。单独的电源引脚 PVIN_Bxx 未在内部连接在一起 - PVIN_Bxx 和 VCCA 引脚必须在应用中连接在一起并且在本地被旁路。 | 系统电源 |
24 | SW_B1 | — | 模拟 | BUCK1 开关节点。 | 悬空 |