ZHCSIH0C December 2017 – June 2021 LP87702-Q1
PRODUCTION DATA
有助于满足最新平台,尤其是汽车雷达和摄像头以及工业雷达应用的电源管理要求。该器件包含两个降压直流/直流转换器和一个 5V 升压转换器/旁路开关,可支持安全关键型应用。该器件集成了两个用于外部电源的电压监控输入和一个窗口看门狗。
自动 PWM/PFM(AUTO 模式)运行可在降压转换器的较宽输出电流范围内实现较高效率。 采用远程电压检测功能来补偿转换器输出与负载点之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LP87702-Q1 | VQFN (32) | 5.00mm × 5.00mm |