3 说明
LP5907-Q1 是一款能提供 250mA 输出电流的低噪声 LDO。LP5907-Q1 符合射频和模拟电路要求,可提供低噪声、高 PSRR、低静态电流以及低线路或负载瞬态响应系数。LP5907-Q1 采用创新的设计技术,无需噪声旁路电容便可提供出色的噪声性能,并且支持远距离安置输出电容。
此器件可与 1µF 输入和 1µF 输出陶瓷电容搭配使用(无需独立的噪声旁路电容)。
其固定输出电压介于 1.2V 至 4.5V 之间(阶跃为 25mV)。如需特定的电压选项,请联系德州仪器 (TI) 销售代表。
器件型号 |
封装 |
封装尺寸(标称值) |
LP5907-Q1 |
SOT-23 (5) |
2.90mm × 1.60mm |
X2SON (4)(2) |
1.00mm x 1.00mm |
- 如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
- 预览器件。