ZHCSE75D September 2015 – June 2018 LMZ36002
PRODUCTION DATA.
LMZ36002 电源模块是一款易于使用的集成式电源,它在一个扁平的 QFN 封装内整合了一个 2A 直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。这套整体电源解决方案最少只需采用三个外部组件,同时仍能够调整关键参数以满足特定的设计要求。
QFN 封装易于焊接到印刷电路板上,允许回流焊温度曲线最高达 245°C,并且具有出色的功率耗散能力。LMZ36002 极具灵活性且 功能 丰富,非常适合为各类器件和系统供电。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸 |
---|---|---|
LMZ36002 | QFN (43) | 10.0mm × 10.00mm |