ZHCSLD7C June 2020 – February 2021 LMX2820
PRODUCTION DATA
由于需要总 N 分频器值来处理分数和高频,因此调制器阶数和 VCO 频率存在限制。
使用内部 VCO 时,真正的最小 N 分频基于 VCO 内核。VCO 内核频率可能会随工艺的变化而发生一些变化,因此合理的做法是基于 VCO 内核的最坏情况假设。
fVCO | 最坏情况下的内核 | MASH_ORDER = 0 | MASH_ORDER = 1 | MASH_ORDER = 2 | MASH_ORDER = 3 |
---|---|---|---|---|---|
5.65 - 6.35GHz | VCO1 | 12 | 18 | 19 | 24 |
6.35 - 7.3GHz | VCO2 | 14 | 21 | 22 | 26 |
7.3 - 8.1GHz | VCO3 | 16 | 23 | 24 | 26 |
8.1 - 9.0GHz | VCO4 | 16 | 26 | 27 | 29 |
9.0 - 9.8GHz | VCO5 | 18 | 28 | 29 | 31 |
9.8 - 10.6GHz | VCO6 | 18 | 30 | 31 | 33 |
10.6 - 11.3GHz | VCO7 | 20 | 33 | 34 | 36 |
对于外部 VCO,最小 N 分频略有不同。在 VCO 频率高于 11.3GHz 的情况下,必须通过设置 EXTVCO_DIV 位将 VCO 频率除以 2。
fRFIN/(RFIN 分频器) | MASH_ORDER = 0 | MASH_ORDER = 1 | MASH_ORDER = 2 | MASH_ORDER = 3 |
---|---|---|---|---|
0.5 - 4GHz | 12 | 12 | 14 | 20 |
4 - 5.5GHz | 12 | 15 | 18 | 24 |
5.5 - 7GHz | 14 | 18 | 20 | 26 |
7 - 8.5GHz | 16 | 23 | 24 | 26 |
8.5 - 10GHz | 20 | 28 | 29 | 35 |
10 GHz - 11.3 GHz | 20 | 32 | 33 | 35 |