ZHCSGZ4 October 2017 LMV841-Q1 , LMV842-Q1 , LMV844-Q1
PRODUCTION DATA.
LMV84x-Q1 器件是低电压和低功耗运算放大器,在 2.7V 至 12V 电源电压范围内工作,具有轨至轨输入和输出功能。其低失调电压、低电源电流和 CMOS 输入特性使得它们非常适合高阻抗传感器接口和电池供电的 应用。
单 LMV841-Q1 采用节省空间的 5 引脚 SC70 封装,双 LMV842-Q1 采用 8 引脚 VSSOP 和 8 引脚 SOIC 封装,而四 LMV844-Q1 采用 14 引脚 TSSOP 和 14 引脚 SOIC 封装。这些小型封装是空间受限型 PCB 和便携式电子产品的理想解决方案。
LMV841-Q1、LMV842-Q1 和 LMV844-Q1 针对汽车市场引进了增强型制造和支持流程,包括缺陷检测方法。可靠性鉴定符合 AEC-Q100 标准中定义的要求和温度等级。
PART NUMBER | PACKAGE | BODY SIZE (NOM) |
---|---|---|
LMV841-Q1 | SC70 (5) | 2.00mm × 1.25mm |
LMV842-Q1 | VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |
SOIC (8) | 4.90mm x 3.91mm | |
LMV844-Q1 | SOIC (14) | 8.65mm x 3.91mm |
TSSOP封装(14) | 5.00 mm × 4.40 mm |