ZHCSIB7G September 2005 – October 2015 LMV791 , LMV792
PRODUCTION DATA.
LMV791 系列非常适合电池供电的系统。LMV791 和 LMV792 通常具有 1.15mA 的低电源电流和 140nA 的关断电流,因此设计人员能够最大限度地提高电池寿命。LMV791 和 LMV792 运算放大器可通过自身的使能引脚实现关闭操作,将电源电流减小到低于 1µA。要为运算放大器加电,使能引脚应高于 V+ – 0.5V,其中 V+ 为正电源。要停用运算放大器,使能引脚应低于 V− + 0.5V,其中 V− 为负电源。