ZHCSHE1I February   2002  – October 2015 LMV761 , LMV762 , LMV762Q-Q1

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
    1.     Device Images
      1.      阈值检测器
      2.      VOS 与 VCC 间的关系
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
    1.     SOT-23 的引脚功能
    2.     SOIC(单通道)的引脚功能
    3.     SOIC 和 VSSOP(双通道)的引脚功能
  6. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 额定值:LMV761、LMV762
    3. 6.3  ESD 额定值:LMV762Q-Q1
    4. 6.4  建议的工作状态
    5. 6.5  热性能信息
    6. 6.6  2.7V 电气特性
    7. 6.7  5V 电气特性
    8. 6.8  2V 开关特性
    9. 6.9  5V 开关特性
    10. 6.10 典型特性
  7. 详细 说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能框图
    3. 7.3 特性 说明
      1. 7.3.1 基本比较器
      2. 7.3.2 迟滞
      3. 7.3.3 输入
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 关断模式
  8. 以下一些应用中
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计流程
      3. 8.2.3 应用曲线
  9. 电源建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 文档支持
      1. 11.1.1 相关链接
    2. 11.2 社区资源
    3. 11.3 商标
    4. 11.4 静电放电警告
    5. 11.5 术语表
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

5V 电气特性

除非另有说明,否则所有限值均基于以下条件:TJ = 25°C,VCM = V+ / 2,V+ = 5V,V = 0V
参数 测试条件 最小值(4) TYP(3) 最大值(4) 单位
VOS 输入失调电压 0.2 mV
适用于极端温度(2) 1
IB 输入偏置电流(5) 0.2 50 pA
IOS 输入失调电流(5) 0.01 5 pA
CMRR 共模抑制比 0V < VCM< VCC – 1.3V 80 100 dB
PSRR 电源抑制比 V+ = 2.7V 至 5V 80 110 dB
CMVR 输入共模电压范围 CMRR > 50dB 适用于极端温度(2) −0.3 3.8 V
VO 输出摆幅高 IL = 4mA,VID = 200mV V+ – 0.35 V+ – 0.1 V
输出摆幅低 IL = –4mA,VID = –200mV 120 250 mV
ISC 输出短路电流(1) 拉电流,VO = 2.5V,VID = 200mV 6 60 mA
灌电流,VO = 2.5V,VID = −200mV 6 40
IS 电源电流 LMV761(单个比较器) 225 700 μA
LMV762、LMV762Q-Q1(所有两个比较器) 450 μA
适用于极端温度(2) 1400
IOUT LEAKAGE 关断时的输出泄漏电流 SD = GND,VO = 5V 0.2 μA
IS LEAKAGE 关断时的电源泄漏电流 SD = GND,VCC = 5V 0.2 2 μA
电气表的值仅适用于指示温度下的工厂测试条件。工厂测试条件会使器件的自发热大受限制,使得 TJ = TA。在 TJ> TA 的内部自发热条件下,某些参数性能规格(如电气表中所示)无法得到保证。有关此器件的温度降额的信息,请参阅建议的工作状态。绝对最大额定值表示结温限值,超过这些限值,器件将会发生机械性或电气性的永久降级。
最高温度保证范围为 –40°C 至 +125°C。
典型值表示最可能的参数标准。
所有限值均根据测试或统计分析确定。
根据设计确定。