ZHCSH88H december 2017 – april 2023 LMV321A , LMV324A , LMV358A
PRODUCTION DATA
方程式 5 中定义了输出电压 (VOUT) 、输入电流 (IIN) 和参考电压 (VREF) 之间的传递函数。
其中:
通过设置 R1 和 R2 以满足方程式 7 中计算所需的比率,将 VREF 设置为 100mV 以满足最小输出电压电平。
满足该比率的最接近电阻比率将 R1 设置为 11.5kΩ,将 R2 设置为 357Ω。
可以基于输入电流和期望的输出电压来计算所需的反馈电阻。
使用方程式 9,基于 RF 和所需的 –3-dB 带宽 (f–3dB) 计算反馈电容器的值。
此应用所需的最小运算放大器带宽基于 RF、CF 的值,以及 LMV358A INx– 引脚上的电容,该电容等于光电二极管并联电容 (CPD)、共模输入电容 (CCM) 和差分输入电容 (CD) 之和,如方程式 10 所示。
最小运算放大器带宽在方程式 11 中计算。
LMV3xxA 的 1MHz 带宽满足最低带宽要求,并在此应用配置中保持稳定。