ZHCSP51B december 2020 – may 2023 LMR43610 , LMR43620
PRODUCTION DATA
LMR436x0 是业界超小型 36V、2A 和 1A 同步直流/直流降压转换器,采用 2mm x 2mm HotRod 封装。这款易于使用的转换器支持从 3.0 V 到 36V 的宽输入电压范围,以及高达 42V 的瞬态电压。
控制架构和功能集经过优化,可实现超小型解决方案尺寸。该器件使用峰值电流模式控制,可最大限度地降低输出电容。LMR436x0 使用双随机展频、低 EMI HotRod 封装和经过优化的引脚排列,更大程度地减小了输入滤波器尺寸。MODE/SYNC 和 RT 引脚型号可用于在 200 kHz 至 2.2 MHz 范围内设置或同步频率,以避开噪声敏感频带。
LMR436x0 紧凑的解决方案尺寸和丰富的功能集简化了各种工业应用的实施。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LMR43620 | RPE(VQFN-HR,9) | 2.00mm × 2.00mm |
LMR43610 |
器件型号 | 额定输出电流(1) |
---|---|
LMR43620 | 2A |
LMR43610 | 1A |