ZHCSF41B December 2015 – March 2021 LMR16030
PRODUCTION DATA
LMR16030 是一款带有集成型高侧 MOSFET 的 60V、3A SIMPLE SWITCHER 降压稳压器。该器件具有 4.3V 至 60V 的宽输入范围,适用于从工业到汽车各类应用中非稳压电源的电源调节。该稳压器在睡眠模式下的静态电流为 40μA,非常适合电池供电型系统。它在关断模式下具有 1μA 的超低电流,可进一步延长电池使用寿命。该稳压器的可调开关频率范围较宽,这使得效率或外部元件尺寸能够得到优化。内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。并且还能够以最大限度减少器件的外部元件数。精密使能输入简化了稳压器控制和系统电源排序。此外,该器件还内置多种保护特性:逐周期电流限制保护、应对功耗过大的热感测和热关断保护、以及输出过压保护。
LMR16030 采用焊盘外露的 8 引脚 HSOIC 封装,可实现低热阻。
新产品 LM76003 需要很少的外部元件,引脚分配设计可简化 PCB 布局,提供更好的 EMI 和热性能。请参阅器件比较表以比较规格。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LMR16030PDDAR (电源正常) |
HSOIC (8) | 4.89mm x 3.90mm |
LMR16030SDDAR (软启动) |
HSOIC (8) | 4.89mm x 3.90mm |