ZHCSF40A December 2015 – May 2016 LMR16020
PRODUCTION DATA.
空白
LMR16020 是一款集成高侧 MOSFET 的 60V、2A SIMPLE SWITCHER®降压稳压器。该器件的宽输入电压范围为 4.3V 至 60V,适用于调节从工业到汽车等各类 适用于 中非稳压电源的电源调节。该稳压器在休眠模式下的静态电流为 40µA,非常适合电池供电类系统。并且在关断模式下具有 1μA 的超低电流,可进一步延长电池使用寿命。该稳压器的可调开关频率范围较宽,这使得效率或外部元件尺寸能够得到优化。内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。并且还能够以最大限度减少器件的外部元件数。精密使能输入简化了稳压器控制和系统电源排序。此外,该器件还内置多种保护 功能: 逐周期限流保护、应对功耗过大的热感测和热关断保护以及输出过压保护。
LMR16020 采用焊盘外露的 8 引脚 HSOIC 封装,可实现低热阻。
部件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LMR16020PDDAR | HSOIC (8) | 4.89mm x 3.90mm |