ZHCSFX5C December 2016 – December 2017
PRODUCTION DATA.
LMK60EX 是一系列可生成常用参考时钟的低抖动振荡器。该器件在出厂前进行了预编程,支持任意参考时钟频率;支持的输出格式包括 LVPECL、LVDS 以及 HCSL(最高 400MHz)。内部电源调节功能提供出色的电源纹波抑制 (PSRR),降低了供电网络的成本和复杂性。该器件由单个 3.3V ± 5% 电源供电。
器件型号 | 输出频率 (MHz) 及格式 | 总频率稳定性 (ppm) |
---|---|---|
LMK60E2-100M | 100 LVPECL | ±50 |
LMK60E2-125M | 125 LVPECL | ±50 |
LMK60E2-156M | 156.25 LVPECL | ±50 |
LMK60E0-156M | 156.25 LVPECL | ±25 |
LMK60E0-212M | 212.5 LVPECL | ±25 |
LMK60I2-100M | 100 HCSL | ±50 |
LMK60I2-322M | 322.265625 HCSL | ±50 |