ZHCSQ64 October 2023 LMK04714-Q1
PRODUCTION DATA
下一节详细介绍了每个寄存器的字段、上电复位默认值以及每个位的具体说明。
在某些情况下,相似的字段位于多个寄存器中。在这种情况下,特定输出可以指定为 X 或 Y。在这些情况下,X 表示从 0 到 12 的偶数,Y 表示从 1 到 13 的奇数。如果位的名称中同时使用了 X 和 Y,则 Y = X + 1。
地址范围 | 功能 | 说明 |
---|---|---|
0x00 至 0x00D | 系统功能 | 只读信息,例如产品和供应商 ID 等 |
0x100 至 0x137 | 器件时钟和 SYSREF 时钟输出控制 | 对于七个时钟输出对中的每一对,一组寄存器控制每个输出的行为。CLKout0_1:0x100 至 0x107,CLKout2_3:0x108 至 0x10F,CLKout4_5:0x110 至 0x117,CLKout6_7:0x118 至 0x11F,CLKout8_9:0x120 至 0x127,CLKout10_11:0x128 至 0x12F,CLKout12_13:0x130 至 0x137 |
0x138 和 0x145 | SYSREF、SYNC 和器件配置 | SYSREF 和 SYNC 配置的设置,例如 SYSREF 分频值、延迟、脉冲计数等。设置 VCO 和 OSCout 多路复用器输出信号和 OSCout 的输出格式。器件元件的断电寄存器(CLKoutX_Y 除外) |
0x146 至 0x149 | CLKin 控制 | 控制 CLKinX 的不同行为,例如选择输入时钟源、启用 CLKinX 等 |
0x14A | RESET_MUX、RESET_TYPE | 控制 RESET_MUX 和 RESET_TYPE |
0x14B 至 0x152 | 保持 | 控制启用保持时的不同行为 |
0x153 至 0x15F 以及 0x177 | PLL1 配置 | 控制 PLL1 的不同行为,例如设置和同步 R 和 N 分频器、校准 PLL1 等 |
0x160 至 0x173 | PLL2 配置 | 控制 PLL2 的不同行为,例如设置和同步 R 和 N 分频器、校准 PLL2 等 |
0x174 至 0x555(0x177 除外) | 其他寄存器 | 不同寄存器和 SPI 锁定的回读访问 |