ZHCSIM9E November 2004 – August 2018 LMH6574
PRODUCTION DATA.
LMH6574 是一款经过优化的高性能模拟多路复用器,适用于专业级视频应用和其他高保真度、高带宽模拟 应用。输出放大器可根据两个地址位的状态选择四个输入信号中的任何一个。LMH6574 可在 2VPP 输出信号电平提供 400MHz 带宽。LMH6574 具有 150MHz 的 0.1dB 带宽和 2200V/μs 的压摆率,这对多媒体和高清电视 (HDTV) 应用 非常有利。
LMH6574 针对 NTSC 和 PAL 视频信号的差动增益误差和差动相位误差分别为 0.02% 和 0.05°,支持复合视频 应用 ,同时可驱动后部端接的单个 75Ω 负载。该器件可提供 80mA 线性输出电流来驱动多个视频负载 应用。
LMH6574 支持通过外部反馈和增益设置电阻器来设置增益,以实现最大灵活性。
LMH6574 可提供 14 引脚 SOIC 封装。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LMH6574 | SOIC (14) | 8.65mm × 3.91mm |