ZHCSI76E May   2008  – September 2015 LM7321 , LM7322

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
    1.     Device Images
      1.      输出摆幅与拉电流间的关系
      2.      大信号阶跃响应
  4. 修订历史记录
  5. 说明 (续)
  6. 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  7. 规格
    1. 7.1 绝对最大额定值
    2. 7.2 ESD 额定值
    3. 7.3 建议的工作状态
    4. 7.4 热性能信息
    5. 7.5 2.7V 电气特性
    6. 7.6 ±5V 电气特性
    7. 7.7 ±15V 电气特性
    8. 7.8 典型特性
  8. 详细 说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能框图
    3. 8.3 特性 说明
      1. 8.3.1 输出短路电流和功耗问题
      2. 8.3.2 估算输出电压摆幅
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 驱动容性负载
  9. 以下一些应用中
    1. 9.1 应用信息
      1. 9.1.1 类似的高输出器件
      2. 9.1.2 其他高性能 SOT-23 放大器
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计流程
      3. 9.2.3 应用曲线
  10. 10电源建议
  11. 11布局
    1. 11.1 布局指南
    2. 11.2 布局示例
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 相关链接
    2. 12.2 社区资源
    3. 12.3 商标
    4. 12.4 静电放电警告
    5. 12.5 术语表
  13. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

LM732xx 器件是具有宽工作电压范围和高输出电流的轨至轨输入和输出放大器。LM732xx 系列非常高效,能实现 18V/μs 的压摆率和 20MHz 的单位增益带宽,同时每个运算放大器只需 1mA 的电源电流。LM732xx 器件的性能在 2.7V、±5V 和 ±15V 的条件下完全符合运行规格。

LM732xx 器件设计用于驱动无限容性负载而不产生振荡。所有 LM7321x 和 LM7322x 器件均在 −40°C、125°C 和 25°C 的条件下以现代化的自动测试设备经过测试。−40°C 至 125°C 范围内的高性能、详细的规格和广泛的测试使这些器件适用于工业、汽车和通信 应用。

较大的轨至轨输入共模电压范围以及此宽电压范围内的 50dB 共模抑制能力,让这些器件可实现高侧和低侧感应。大多数器件参数对电源电压不敏感,因此这些器件更便于用在电源电压可能出现变化的场合,例如汽车电气系统和电池供电型设备。这些放大器具有真正的轨至轨输出,能够在低失真(0.05% THD+噪声)的情况下以超越任一电源轨的最小余量电压 (300mV) 提供可观的电流量 (15mA)。

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
LM7321
LM7322
SOIC (8) 4.90mm × 3.91mm
小外形尺寸晶体管 (SOT) (5) 2.90mm x 1.60mm
LM7322 VSSOP (8) 3.00mm × 3.00mm
  1. 如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。