ZHCSKE1G February 2019 – September 2022 LM63615-Q1 , LM63625-Q1
PRODUCTION DATA
除了提供纹波电流并将开关噪声与其他电路隔离,陶瓷输入电容器还为稳压器提供低阻抗源。LM636x5-Q1 的输入端需要至少 4.7µF 的陶瓷电容,直接连接在 VIN 和 PGND 之间。必须至少为应用所需的最大输入电压设置该额定值;该值最好为最大输入电压的两倍。可以增大该电容以帮助降低输入电压纹波,并在负载瞬态期间保持输入电压。更大的输出电流需要更大的输入电容。此外,必须在尽可能靠近稳压器的输入端使用小外壳尺寸 220nF 陶瓷电容器,通常在 VIN 和 PGND 引脚 1mm 范围内。这为器件内部的控制电路提供了高频旁路。在本例中,选择了一个 10µF、50V、X7R(或更好)的陶瓷电容器。也可以使用两个 4.7µF 电容器。220nF 的额定电压还必须为 50V,采用 X7R 电介质,最好是小外壳尺寸,例如 0603。
很多时候,最好在输入端使用与陶瓷并联的电解电容器。如果使用长引线或布线将输入电源连接到稳压器,情况尤其如此。该电容器的中等 ESR 有助于抑制由长电源引线引起的输入电源上的任何振铃。使用这个额外的电容器还有助于处理由具有异常高阻抗的输入电源引起的电压骤降。
大多数输入开关电流流经陶瓷输入电容器。使用Equation11 计算 RMS 电流近似值。必须对照制造商的最大额定值来检查此值。