ZHCSI78E April   2000  – September 2014 LM6132 , LM6134

PRODUCTION DATA.  

  1. 1特性
  2. 2应用
  3. 3说明
    1.     Device Images
      1.      电源电流与电源电压间的关系
      2.      失调电压与电源电压间的关系
  4. 4修订历史记录
  5. 5引脚配置和功能
    1.     SOT-23 的
  6. 6规格
    1. 6.1  最大绝对额定值
    2. 6.2  处理额定值
    3. 6.3  建议的运行条件
    4. 6.4  热性能信息,8 引脚
    5. 6.5  热性能信息,14 引脚
    6. 6.6  5.0V 直流电气特性
    7. 6.7  5.0V 交流电气特性
    8. 6.8  2.7V 直流电气特性
    9. 6.9  2.7V 交流电气特性
    10. 6.10 24V 直流电气特性
    11. 6.11 24V 交流电气特性
    12. 6.12 典型性能特性
  7. 7应用和实现
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 增强的压摆率
      1. 7.2.1 驱动容性负载
    3. 7.3 典型 应用
      1. 7.3.1 具有轨至轨输入和输出并由三个运算放大器组成的仪表放大器
      2. 7.3.2 平板显示器缓冲
  8. 8器件和文档支持
    1. 8.1 相关链接
    2. 8.2 商标
    3. 8.3 静电放电警告
    4. 8.4 术语表
  9. 9机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

24V 直流电气特性

除非另有说明,否则所有限值均基于以下条件:V+ = 24V,V = 0V,VCM = VO = V+/2,且 RL > 1MΩ(连接至 V+/2)。粗体限值适用于极端温度
参数 测试条件 典型值(4) LM6134AI
LM6132AI
限值(5)
LM6134BI
LM6132BI
限值(5)
单位
VOS 输入失调电压 1.7 3
5
7
9
mV
最大值
IB 输入偏置电流 0V ≤ VCM ≤ 24V 125 nA
IOS 输入失调电流 4.8 nA
RIN 输入电阻 210
CMRR 共模抑制比 0V ≤ VCM ≤ 24V 80 dB
PSRR 电源抑制比 2.7V ≤ V+ ≤ 24V 82 dB
VCM 输入共模电压范围 −0.25
24.25
0
24
0
24
V 最小值
V 最大值
AV 大信号电压增益 RL = 10k 102 V/mV
VO 输出摆幅 RL = 10k 0.075
23.86
0.15
23.8
0.15
23.8
V
最大值
V
最小值
IS 电源电流 每个放大器 390 450
490
450
490
μA
最大值