ZHCSQC8 May 2022 LM5143A-Q1
PRODUCTION DATA
LM5143A-Q1 工作输入电压范围为 3.5V 至 65V。该器件用于 12V、24V 和 48V电源轨中的降压转换。#GUID-7347CE74-22D6-40A1-A315-0D92CBF3A3CA 中的应用电路展示了实现基于 LM5143A-Q1 且采用单电源的宽 VIN 双路输出降压稳压器所需的所有元件。LM5143A-Q1 使用内部 LDO 子稳压器来为栅极驱动和控制电路提供 5V 偏置电压轨(假定输入电压高于 5V 以及必要的子稳压器压降规格)。
在高输入电压应用中,确保 VIN 和 SW 引脚在线路或负载瞬态事件下不超过 70V 的绝对最大额定电压。如果电压偏移超过绝对最大额定值,则可能会损坏 IC。在 PCB 布局期间小心处理并使用高质量输入旁路电容器来最大限度地减少电压过冲和振铃。