ZHCSD58G June 2012 – November 2017 LM34925
PRODUCTION DATA.
LM34925 稳压器具有 实现低成本高效率的隔离式偏置稳压器所需的全部功能。此高压稳压器包含两个 100V N 通道 MOSFET 开关:一个高侧降压开关和一个低侧同步开关。LM34625 所采用的恒定导通时间 (COT) 控制方案无需环路补偿,可提供出色的瞬态响应。此稳压器的运行接通时间与输入电压成反比。此特性使得工作频率能够保持相对恒定。使用集成感测电路来执行智能峰值电流限制。其他 特性 包括一个用于抑制低压条件下运行的可编程输入欠压比较器。保护 特性 包括热关断和 VCC 欠压锁定 (UVLO)。LM34925 器件采用 8 引脚 WSON 和
8 引脚 SO PowerPAD 塑料封装。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LM34925 | SO PowerPAD (8) | 4.89mm × 3.90mm |
WSON (8) | 4.00mm x 4.00mm |