ZHCSQN4AC September 1975 – March 2024 LM124 , LM124A , LM224 , LM224A , LM224K , LM224KA , LM2902 , LM2902B , LM2902BA , LM2902K , LM2902KAV , LM2902KV , LM324 , LM324A , LM324B , LM324BA , LM324K , LM324KA
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
此典型特性部分适用于 LM324B 和 LM2902B。此部分中的典型特性数据均在 TA = 25°C、VS = 36V (±18V)、VCM = VS / 2、RLOAD = 10kΩ(连接到 VS / 2)条件下获得(除非另有说明)。
VS = 5V 至 36V |
G = 1,100mV 输出阶跃,RL = 开路 |
G = +1,RL = 10kΩ,CL = 20pF |
G = -10 |
G = 1,RL = 开路 |
G = 1,f = 1kHz,BW = 80kHz, | ||
VOUT = 10VPP,RL 连接至 V– |
G = 1,f = 1kHz,BW = 80kHz, | ||
RL 连接至 V– | ||
G = –1,100mV 输出阶跃,RL = 开路 |
G = -10 |
G = 1,RL = 开路 |
G = 1,RL = 开路 |
G = -1,RL = 开路 |
VS = 15V |