ZHCSQN4AC September 1975 – March 2024 LM124 , LM124A , LM224 , LM224A , LM224K , LM224KA , LM2902 , LM2902B , LM2902BA , LM2902K , LM2902KAV , LM2902KV , LM324 , LM324A , LM324B , LM324BA , LM324K , LM324KA
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
这些器件包含 4 个独立的高增益频率补偿运算放大器,专为在宽电压范围内使用单电源而设计。如果两个电源之间的电压差在 3V 和 36V 之间(B 和 BA 版本)、3V 和 26V 之间(LM2902 器件)或 3V 和 30V 之间(所有其他器件),并且 VCC 比输入共模电压的正值至少高 1.5V,也可使用双电源供电运行。低电源电流漏极与电源电压的幅度无关。
应用包括传感器放大器、直流放大块和所有可在单电源电压系统中更轻松实现的传统运算放大器电路。例如,LM324B 和 LM2902B 器件可以直接在数字系统中使用的标准 5V 电源电压下工作,并提供所需的接口电子元件,而无需添加 ±15V 电源。