ZHCSJF1K May 2003 – April 2022 LM2904-Q1 , LM2904B-Q1 , LM2904BA-Q1
PRODUCTION DATA
LM2904-Q1、LM2904B-Q1 和 LM2904BA-Q1 器件包含两个独立的高增益频率补偿运算放大器,专为在宽电压范围内使用单电源运行而设计。如果两个电源之间的电压差处于Topic Link Label7.3中规定的电源电压范围内且 VS 比输入共模电压至少高 1.5V,那么也可以由双电源供电。低电源电流漏极与电源电压的幅度无关。
应用领域包括传感器放大器、直流放大块和所有传统运算放大器电路,现在这些均可在单电源电压系统中轻松实现。例如,这些器件可直接由数字系统使用的标准 5V 电源供电,无需额外的 ±5V 电源即可轻松提供所需的接口电子元件。