ZHCSQN4AC September   1975  – March 2024 LM124 , LM124A , LM224 , LM224A , LM224K , LM224KA , LM2902 , LM2902B , LM2902BA , LM2902K , LM2902KAV , LM2902KV , LM324 , LM324A , LM324B , LM324BA , LM324K , LM324KA

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性 - LM324B 和 LM324BA
    6. 5.6  电气特性 - LM2902B 和 LM2902BA
    7. 5.7  LM324、LM324K、LM224、LM224K 和 LM124 的电气特性
    8. 5.8  LM2902、LM2902K、LM2902KV 和 LM2902KAV 的电气特性
    9. 5.9  LM324A、LM324KA、LM224A、LM224KA 和 LM124A 的电气特性
    10. 5.10 运行条件
    11. 5.11 典型特性
    12. 5.12 典型特性:B 和 BA 版本以外的所有器件
  7. 参数测量信息
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 单位增益带宽
      2. 7.3.2 压摆率
      3. 7.3.3 输入共模范围
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计流程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
    1. 11.1 封装选项附录
    2. 11.2 卷带包装信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • D|14
  • PW|14
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性 - LM324B 和 LM324BA

在 VS = (V+) - (V–) = 5V 至 36V(±2.5V 至 ±18V,TA = 25°C),VCM = VOUT = VS/2,且 RL = 10kΩ(连接至 VS/2)条件下(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
失调电压
VOS 输入失调电压 LM324B ±0.6 ±3.0 mV
TA = –40°C 至 85°C ±4.0
LM324BA ±0.3 ±2
TA = –40°C 至 85°C 2.5
dVOS/dT 输入失调电压漂移 RS = 0Ω TA = –40°C 至 85°C ±7 μV/°C
PSRR 输入失调电压与电源间的关系 65 100 dB
通道分离
f = 1 kHz 至 20kHz


120 dB
输入电压范围
VCM 共模电压范围 VS = 3V 至 36V V– (V+) – 1.5 V
VS = 5V 至 36V TA = –40°C 至 85°C V– (V+) – 2
CMRR 共模抑制比 (V–) ≤ VCM ≤ (V+) – 1.5V VS = 3V 至 36V 70 80 dB
(V–) ≤ VCM ≤ (V+) – 2V VS = 5V 至 36V TA = –40°C 至 85°C 65 80
输入偏置电流
IB 输入偏置电流 -10 -35 nA
TA = –40°C 至 85°C -60
dIOS/dT 输入失调电流漂移 TA = –40°C 至 85°C 10 pA/°C
IOS 输入失调电流 ±0.5 ±4 nA
TA = –40°C 至 85°C ±5
dIOS/dT 输入失调电流漂移 TA = –40°C 至 85°C 10 pA/°C
噪声
EN 输入电压噪声 f = 0.1Hz 至 10Hz   3 μVPP
eN 输入电压噪声密度 RS = 100Ω,VI = 0V,f = 1kHz(有关测试电路,请参阅图 7-2   35   nV/√Hz
输入电容
ZID 差分 10 || 0.1 MΩ || pF
ZICM 共模 4 || 1.5 GΩ || pF
开环增益
AOL 开环电压增益 VS = 15V,VO = 1V 至 11V,RL ≥ 10kΩ,连接到 (V-) 50 100 V/mV
TA = –40°C 至 85°C 25
频率响应
GBW 增益带宽积 RL = 1MΩ,CL = 20pF(有关测试电路,请参阅图 7-1 1.2 MHz
SR 压摆率 RL = 1MΩ,CL = 30pF,VI = ±10V(有关测试电路,请参阅图 7-1 0.5 V/μs
Θm 相位裕度 G = + 1,RL = 10kΩ,CL = 20pF 56 °
tS 建立时间 精度达到 0.1%,VS = 5V,2V 阶跃,G = +1,CL = 100pF 4 μs
过载恢复时间 VIN  x 增益 > VS 10 μs
THD+N 总谐波失真 + 噪声 G = + 1,f = 1kHz,VO = 3.53VRMS,VS = 36V,RL = 100kΩ,IOUT ≤ 50µA,BW = 80kHz 0.001%
输出
VO 相对于电源轨的电压输出摆幅 正电源轨 (V+) IOUT = -50µA 1.35 1.5 V
VO 输出电流 = -1mA 1.4 1.6 V
VO IOUT = -5mA 1.5 1.75 V
VO 负电源轨 (V-) IOUT = 50µA 100 150 mV
VO 输出电流 = 1mA 0.75 1 V
VO VS = 5V,RL ≤ 10kΩ 连接到 (V–) TA = –40°C 至 85°C 5 20 mV
IO 输出电流 VS = 15V;VO = V-;VID = 1V 吸电流 -20(1) -30 mA
TA = –40°C 至 85°C -10(1) mA
VS = 15V;VO = V+;VID = 1V 灌电流 10(1) 20 mA
TA = –40°C 至 85°C 5(1) mA
VID = -1V;VO = (V-) + 200mV 50 85 μA
ISC 短路电流 VS = 20V,(V+) = 10V,(V-) = -10V,VO = 0V ±40 ±60 mA
CLOAD 容性负载驱动 100 pF
RO 开环输出阻抗 f=1MHz,IO = 0A 300
电源
IQ 每个放大器的静态电流 VS = 5V,IO = 0A TA = –40°C 至 85°C 240 300 μA
VS = 36V,IO = 0A TA = –40°C 至 85°C 350 750 μA
仅由设计和特性指定。