ZHCSNX3H August 2003 – October 2023 LM2902-Q1 , LM2902B-Q1 , LM2902BA-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
LM2902B-Q1、LM2902BA-Q1 | LM2902-Q1 | LM2902KV-Q1 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|
电源电压,VCC(2) | 40 | 26 | 32 | V | |
差分输入电压,VID(3) | ±40 | ±26 | ±32 | V | |
输入电压,VI | -0.3 至 40 | -0.3 至 26 | -0.3 至 32 | V | |
输出对地短路(一个放大器)的持续时间(在或低于 TA = 25°C,VCC ≤ 15V(4)时测得) |
无限 | 无限 | 无限 | ||
运行虚拟结温 TJ | 150 | 142 | 142 | °C | |
储存温度范围,Tstg | -65 至 150 | -65 至 150 | -65 至 150 | °C |