ZHCSIT6AA June 1976 – March 2022 LM158 , LM158A , LM258 , LM258A , LM2904 , LM2904B , LM2904BA , LM2904V , LM358 , LM358A , LM358B , LM358BA
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
有效的共模范围是从器件地到 VS – 1.5V(在整个温度范围内为 VS – 2V)。输入可能会超过 VS 直至最大 VS 而不会损坏器件。至少一个输入必须在有效的输入共模范围内,才能使输出具有正确的相位。如果两个输入都超出有效范围,则输出相位未定义。如果任一输入低于 V– 超过 0.3V,则输入电流应限制为 1mA,并且输出相位未定义。