ZHCSQN4AC September 1975 – March 2024 LM124 , LM124A , LM224 , LM224A , LM224K , LM224KA , LM2902 , LM2902B , LM2902BA , LM2902K , LM2902KAV , LM2902KV , LM324 , LM324A , LM324B , LM324BA , LM324K , LM324KA
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
有效的共模范围是从器件接地到 VCC – 1.5V(在整个温度范围内为 VCC – 2V)。输入可能会超过 VCC 直至最大 VCC 而不会损坏器件。至少一个输入必须在有效的输入共模范围内,才能使输出具有正确的相位。如果两个输入都超出有效范围,则输出相位未定义。如果任一输入低于 –0.3V,则输入电流应限制为 1mA,并且输出相位未定义。