ZHCSOD7A February 2023 – September 2023 LM2101
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
LM2101 是一款紧凑型高压栅极驱动器,专为驱动采用同步降压或半桥配置的高侧和低侧 N 沟道 MOSFET 而设计。
SH 引脚具有–1V 直流和 –19.5V 瞬态负电压处理能力,可提升高噪声应用中的系统稳健性。该器件采用小型热增强型 8 引脚 WSON 封装,可将驱动器放置在更靠近电机相位的位置,从而改善 PCB 布局。LM2101 还采用与业界通用引脚排列兼容的 8 引脚 SOIC 封装。在低侧和高侧电源轨上均提供欠压锁定 (UVLO) 功能,以在上电和断电期间提供保护。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LM2101 | D(SOIC,8) | 4.90mm × 3.91mm |
DSG(WSON,8) | 2.00mm × 2.00mm |