ZHCSCX2E January 2014 – October 2017 LM15851
PRODUCTION DATA.
LM15851 器件为宽带采样和数字调谐器件。德州仪器 (TI) 的千兆次采样模数转换器 (ADC) 技术支持采用射频直接对大范围频谱采样。集成 DDC(数字下变频器)可进行数字滤波和下变频转换。所选频率块适用于 JESD204B 串行接口。数据以基带 15 位复数信息形式输出,以减轻下游处理压力。根据数字下变频器 (DDC) 抽取率和链接输出率设置,该数据将通过串行接口的 1 至 5 通道输出。
LM15851器件采用68 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装。该器件的工业环境运行温度范围为 –40°C ≤ TA ≤ 85°C。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LM15851 | VQFN (68) | 10.00mm x 10.00mm |