ZHCSF01 April 2016 LDC1312-Q1 , LDC1314-Q1
PRODUCTION DATA.
LDC1312-Q1 和 LDC1314-Q1 提供匹配良好的通道,可实现差分测量与比率测量。因此,设计人员能够利用一个通道来补偿感测过程中的环境条件和老化条件,例如温度、湿度和机械漂移。得益于易用、低能耗、低系统成本等特性,这些产品有助于设计人员大幅改进现有传感解决方案,从而为所有市场(尤其是消费品和工业应用)中的产品引入全新的感测 功能。相比同类感测技术,电感感测具有更高的性能、可靠性和灵活性,而且系统成本与功耗更低。
LDC1312-Q1 和 LDC1314-Q1 能够通过 I2C 接口轻松进行配置。双通道 LDC1312-Q1 采用 WSON-12 封装,四通道 LDC1314-Q1 采用 WQFN-16 封装。