ZHCSLW9 November 2022 ISOW7741-Q1 , ISOW7742-Q1
PRODUCTION DATA
ISOW7741-Q1 和 ISOW7742-Q1 器件是具有低辐射集成式高效电源转换器的电隔离四通道数字隔离器。集成式直流/直流转换器提供高达 550mW 的隔离式电源,无需在空间受限的隔离设计中使用单独的隔离式电源。
特性 |
ISOW774x-Q1 ISOW774xF-Q1 |
---|---|
浪涌测试电压 | 10kVPK |
隔离额定值 | 5000VRMS |
工作电压 | 1000 VRMS/1500VPK |
封装 | DFM (20) |
封装尺寸(标称值) | 12.83 mm x 7.5 mm |