ZHCSFU5E november 2016 – july 2023 ISO7740-Q1 , ISO7741-Q1 , ISO7742-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
热指标(1) | ISO774x-Q1 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|
DWW (SOIC) | DW (SOIC) | DBQ (QSOP) | |||
16 引脚 | 16 引脚 | 16 引脚 | |||
RθJA | 结至环境热阻 | 58.3 | 83.4 | 109 | °C/W |
RθJC(top) | 结至外壳(顶部)热阻 | 21.4 | 46 | 54.4 | °C/W |
RθJB | 结至电路板热阻 | 30.5 | 48 | 51.9 | °C/W |
ψJT | 结至顶部的特征参数 | 7.1 | 19.1 | 14.2 | °C/W |
ψJB | 结至电路板特征参数 | 29.8 | 47.5 | 51.4 | °C/W |
RθJC(bot) | 结至外壳(底部)热阻 | — | — | — | °C/W |