ZHCSK84C September 2019 – February 2024 ISO7741E-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
参数 | 测试条件 | 电源电流 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电源电流 - 禁用 | EN1 = EN2 = 0V;VI = VCCI(1) (ISO7741E-Q1); VI = 0V(带有后缀 F 的 ISO7741E-Q1) | ICC1 | 1 | 1.7 | mA | ||
ICC2 | 0.7 | 1.2 | |||||
EN1 = EN2 = 0V;VI = 0V (ISO7741E-Q1); VI = VCCI(带有后缀 F 的 ISO7741E-Q1) | ICC1 | 4.3 | 6.4 | ||||
ICC2 | 1.8 | 2.8 | |||||
电源电流 - 直流信号 | EN1 = EN2 = VCCI;VI = VCCI (ISO7741E-Q1); VI = 0V(带有后缀 F 的 ISO7741E-Q1) | ICC1 | 1.4 | 2.4 | |||
ICC2 | 2 | 3.4 | |||||
EN1 = EN2 = VCCI;VI = 0V (ISO7741E-Q1); VI = VCCI(带有后缀 F 的 ISO7741E-Q1) | ICC1 | 4.7 | 7.2 | ||||
ICC2 | 3.2 | 5.3 | |||||
电源电流 - 交流信号 | 所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF | 1Mbps | ICC1 | 3.1 | 5 | ||
ICC2 | 2.7 | 4.4 | |||||
10Mbps | ICC1 | 3.4 | 4.9 | ||||
ICC2 | 3.5 | 5.1 | |||||
100Mbps | ICC1 | 6.2 | 8.3 | ||||
ICC2 | 10.8 | 13.8 |