ZHCSSZ2J May   2008  – August 2023 ISO3080 , ISO3082 , ISO3086 , ISO3088

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 修订历史记录
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  绝缘规格
    6. 6.6  安全相关认证
    7. 6.7  安全限值
    8. 6.8  电气特性:驱动器
    9. 6.9  电气特性:接收器
    10. 6.10 电源电流
    11. 6.11 开关特性:驱动器
    12. 6.12 开关特性:接收器
    13. 6.13 绝缘特性曲线
    14. 6.14 典型特性
  8. 参数测量信息
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 器件 I/O 原理图
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
      3. 9.2.3 应用曲线
  11. 10电源相关建议
  12. 11布局
    1. 11.1 布局指南
    2. 11.2 布局示例
  13. 12器件和文档支持
    1. 12.1 文档支持
      1. 12.1.1 相关文档
    2. 12.2 接收文档更新通知
    3. 12.3 支持资源
    4. 12.4 商标
    5. 12.5 静电放电警告
    6. 12.6 术语表
  14. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • DW|16
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性:接收器

所有典型规格都是在 VCC1 = 3.3V、VCC2 = 5V、TA = 27°C 条件下的规格(除非另有说明,否则最小/最大规格是建议工作条件下的规格)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VIT+ 正向输入阈值电压
IO = -8 mA
 
-85 -10 mV
VIT– 负向输入阈值电压
IO = 8 mA
 
–200 -115 mV
Vhys 输入迟滞 (VIT+ – VIT–) 30 mV
VOH 高电平输出电压 VID = 200mV,IO = -8mA,3.3V VCC1 VCC1 – 0.4 3.1 V
高电平输出电压 VID = 200mV,IO = -8mA,5V VCC1 4 4.8 V
VOL
低电平输出电压

VID = –200mV,IO = 8mA,3.3V VCC1 0.15 0.4 V

低电平输出电压

VID = –200mV,IO = 8mA,5V VCC1 0.15 0.4 V
IO(Z) R 引脚上的输出高阻抗电流
VI = –7V 至 12V,其他输入 = 0V
 
-1 1 µA

II
 

总线输入电流


VA 或 VB = 12V,其他输入为 0V
 
0.04 0.1 mA

VA 或 VB = 12V,VCC = 0,其他输入为 0V
 
0.06 0.13 mA

VA 或 VB = –7V,其他输入为 0V
 
-0.1 -0.04 mA

VA 或 VB = –7V,VCC = 0,其他输入为 0V
 
-0.05 -0.03 mA

IIH
 

高电平输入电流,RE


VIH = 2V
 
-10 10 µA

IIL
 

低电平输入电流,RE


VIL = 0.8 V
 
-10 10 µA
RID
差分输入电阻


A、B

48
CID
差分输入电容


测试输入信号是振幅为 1VPP 的 1.5MHz 正弦波。CD 在 A 和 B 上测量
 
16 pF
CI 接地输入电容
 

VI = 0.4 sin (4E6πt)
 
8 pF