ZHCSO13A june 2021 – march 2023 INA254
PRODUCTION DATA
INA254 是一款电压输出、电流检测放大器,具有一个 400µΩ 的集成式采样电阻。INA254 可独立于电源电压在 –4V 至 +80V 的宽共模范围内监测双向电流。共有三种固定增益可供选择:20mV/A、40mV/A 和 75mV/A。通过集成精密电阻器和零温漂斩波放大器,可以为检测电阻器提供等效于校准的测量精度、±45ppm/°C(最大值)的超低温漂性能和优化的开尔文布局。
INA254 采用了增强型 PWM 抑制电路,可抑制较大的 (dv/dt) 信号,从而实现实时持续电流测量。这种测量对于电机驱动应用中的线路内电流测量以及电磁阀控制应用至关重要。
该器件由一个电压为 2.7V 至 5.5V 的单电源供电,消耗的最大电源电流为 2.4mA。所有增益版本都具有更大的额定工作温度范围(–40°C 至 +125°C),并采用 24 引脚 HTSSOP 封装。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
INA254 | HTSSOP (24) | 9.50 mm × 4.40 mm |