ZHCSNN5D may 2021 – august 2023 INA236
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
图 8-3 显示了在转换时间 (tCT) 为 140µs 且平均值计算设置为 1 的情况下,对于 72mV 分流过压限制的 ALERT 引脚响应。图 8-4 显示了对于同一限制的响应,但转换时间增加至 1.1ms。对于这些图中显示的示波器屏幕截图,在 ALERT 通道上启用了持久性。图 8-3 和图 8-4 显示了 ALERT 响应时间如何根据故障条件相对于 INA236 的内部 ADC 时钟发生的时间而变化。对于刚刚超过限制阈值的故障情况,ALERT 引脚的响应时间可以在一到两个转换周期之间变化。如前所述,故障事件发生时间相对于内部 ADC 转换周期开始时间的时序导致出现这种变化。对于大大超过限制阈值的故障事件,警报可在不到一个转换周期内响应。