ZHCSG76 April 2017 INA233
PRODUCTION DATA.
INA233 器件是一款电流、电压和功率监控器,具有兼容 I2C、SMBus 和 PMBus 的接口,并可与 1.8V 至 5.0V 的数字总线电压兼容。该器件监控并报告电流、电压和功率值。集成电源累加器可用于能源和平均功耗计算。可编程校准值、转换时间和取平均值与内部乘法器结合使用时,可实现电流值(单位为安培)和功率值(单位为瓦特)的直接读取。
INA233 可在独立于电源电压的 0V 至 36V 共模总线电压范围内感测电流。该器件由一个 2.7V 至 5.5V 的单电源供电,在正常运行条件下消耗 310μA 的典型电源电流。可以将该器件置于低功耗待机模式,该模式下的典型工作电流仅有 2µA。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C 并 具有 多达 16 个可编程地址。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
INA233 | VSSOP (10) | 3.00mm x 3.00mm |