ZHCSF82E March 2016 – May 2021 INA199-Q1
PRODUCTION DATA
通过在 REF 引脚上施加电压,可以测量双向流动的电流,如图 9-9 所示。施加到 REF 的电压 (VREF) 可设置与零输入电平状态相对应的输出状态。然后输出的响应如下:对于正差分信号(相对于 IN– 引脚),上升至高于 VREF,对于负差分信号,下降至低于 VREF。施加到 REF 引脚的这一基准电压可设置为 0V 至 V+ 之间的任何值。对于双向应用,VREF 通常设置为中标度,以便在两个电流方向上实现相等的信号范围。在某些情况下,当双向电流和相应的输出信号无需对称时,VREF 可设置为中标度以外的电压。