ZHCSI40E April 2018 – February 2024 INA181-Q1 , INA2181-Q1 , INA4181-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
INAx181-Q1 支持高达 350kHz 的小信号带宽和 2V/µs 的大信号压摆率。INAx181-Q1 能够检测到感应电流的快速变化,并且能够快速转换输出,因此非常适合需要快速响应输入电流变化的应用。一个需要高带宽和转换率的应用是低侧电机控制、在该应用中、能够跟踪电机中快速变化的电流、从而在更宽的工作范围内实现更精确的控制。需要更高带宽和压摆率的另一种应用是系统故障检测,INAx181-Q1 与外部比较器和基准配合使用,可以快速检测感应电流何时超出范围。