ZHCSU98
December 2023
DS90UB9702-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
Device and Documentation Support
4.1
Documentation Support
4.1.1
Related Documentation
4.2
支持资源
4.3
Trademarks
4.4
静电放电警告
4.5
术语表
5
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
RUR|88
MPQF502A
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
1
特性
符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
器件温度等级 2:-40℃ 至 105℃
解串器可同时从最多
4
个传感器聚合数据
支持 7/8MP+ 成像仪
线路速率为 7.55Gbps
单端同轴或屏蔽双绞线 (STP) 电缆
电缆供电 (PoC) 支持
符合 CSI v2.1 标准的系统接口
支持最多 2 个 MIPI CSI-2 输出端口和 1 个复制端口
CSI 端口 0:MIPI CSI-2 输出端口
CSI 端口 1:MIPI CSI-2 输出端口
CSI 端口 2:复制端口
16 个虚拟通道和 VC-ID 重新映射
与 MIPI D-PHY v2.1 兼容
多达 4 个数据通道,每个端口 2 个时钟
每个通道高达 2.5Gbps,每个端口 10Gbps
用于非板载处理的四路 CMLOUT 输出端口
从 4 个 FPD RX 端口复制的 4 个 CMLOUT 端口
能够以相同的线路速率驱动另一个解串器
10 个用于传感器同步和诊断的 GPIO 引脚
双 I2C 端口
冻结帧检测
自动接收器均衡
与 DS90UB971-Q1、DS90UB981-Q1、DS90UB953-Q1、DS90UB953A-Q1、DS90UB951-Q1、DS90UB935-Q1、DS90UB933-Q1 和 DS90UB913A-Q1 串行器兼容
具有 GPIO 状态保持功能的低功耗睡眠模式